Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech Wiel is een hoogwaardige wieleenheid voor castoren met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm. Het loopvlak is uitgevoerd in Polyurethaan, Gegoten, wat uitstekende slijtvastheid en duurzaamheid garandeert. De naf heeft een lengte van 40 mm en is vervaardigd uit Aluminium, wat een optimale balans tussen gewicht en sterkte biedt. Het wiel is voorzien van Precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De asgatdiameter bedraagt 15 mm. De statische draagcapaciteit van dit wiel is 600 kg. Voor dynamische belastingen bedraagt de draagcapaciteit 240 kg bij 6 km/h of 300 kg bij 4 km/h, afhankelijk van de gewenste snelheid en toepassingsomstandigheden.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ITP 100x40-Ø15 HL40 cv
EAN
4031582383867
S4-materiaalnummer
199830212
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
300 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
240 kg
Statisch Draagvermogen
600 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,46 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
15 mm
Naaflengte
40 mm
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
40 mm
Geschikt voor
pimespo_still_wagner
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)