Wiel 100 mm
Novatech
Order number:
199830926
EAN:
4031582324525
Productnummer:
ITP 100x40-Ø15 HL40
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlak van 40 mm breedte, vervaardigd u...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlak van 40 mm breedte, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een aluminium body en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaf heeft een lengte van 40 mm en beschikt over een asgatdiameter van 15 mm voor bevestiging in de zwikkel. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 600 kg dragen. Voor dynamische toepassingen bedraagt de draagcapaciteit 240 kg bij een snelheid van 6 km/h of 300 kg bij 4 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële en commerciële transporttoepassingen.