Wiel 100 mm
Novatech
Order number:
199802477
EAN:
4031582319859
Productnummer:
ITP 100x40-Ø12 HL49 incl. A-set
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit aluminium met een polyurethaan, gegoten loopvlak en uitgerust met precisie kogellagers. De naaflengte bedraagt 49 mm met een asgat diameter van 8 mm. Het wiel heeft een statische draagkracht van 600 kg en een dynamische draagkracht van 300 kg bij 4 km/h of 240 kg bij 6 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen die betrouwbare prestaties en duurzaamheid vereisen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Wheel
Speciale functies