Wiel 100 mm
Novatech
Order number:
199845115
EAN:
4031582365405
Productnummer:
ITP 100x40-Ø12 HL49 cv incl. A-set
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit aluminium met een gegoten polyurethaan loopvlak. De naaflengte bedraagt 49 mm met een asgat van 9 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een statische belastbaarheid van 600 kg en dynamische belastbaarheden van 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
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
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen