Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Novatech wiel is een hoogwaardige wieleenheid voor zwenkwielen met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit aluminium met een gegoten polyurethaan loopvlak. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgat van 9 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Het wiel heeft een statische draagkracht van 600 kg en dynamische draagcapaciteiten van 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ITP 100x40-Ø12 HL45 cv incl. A-set
EAN
4031582365399
S4-materiaalnummer
199806280
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/h
300 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
240 kg
Statisch draagvermogen
600 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,41 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Diameter Asgat
9 mm
Naaflengte
45 mm
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
40 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lagering
Precisiekogellagers
Wielkleur
Honinggeel (RAL1005)
special-features-image
Speciale functies