Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Elastech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, voorzien van een elastische band in zwart, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel is uitgerust met een aluminium lichaam en precisie kogellagers voor optimale prestaties en duurzaamheid. De naaflengte bedraagt 49 mm met een asgatdiameter van 8 mm, wat standaardiseerde montage op castoronderstellen mogelijk maakt. Dit wiel is ontworpen voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een voertuigsnelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor industriële en commerciële transporttoepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
IEP 100x40 HL49 asm.
EAN
4031582319675
S4-materiaalnummer
199043125
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
200 kg
Statisch Draagvermogen
400 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
85 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,52 kg
Productnaam
Elastech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
68 Shore A
Wielkern materiaal
Aluminium
Materiaal loopvlak
Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Asgatdiameter
8 mm
Naaflengte
49 mm
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
40 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Metallic