Wiel 100 mm
Duratech silent
EAN:
4031582400687
Productnummer:
HUR100x36-Ø12 white
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
Het Duratech silent wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 36 mm, vervaar...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Duratech silent wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 36 mm, vervaardigd uit polyamide voor optimale slijtvastheid. Het wiel beschikt over een naaflengte van 44 mm en een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard kastoronderstellen. Het lichaam is gemaakt van een dempend, hybride materiaal dat trillingen effectief absorbeert en een stille werking garandeert. Het wiel is uitgerust met een rollager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 320 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 160 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h, wat het wiel geschikt maakt voor zware industriële toepassingen en mobiele werkplatformen.