Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlak van 40 mm breedte, uitgevoerd in polyurethaan, gegoten. Het wiel beschikt over een gietijzeren body en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 40 mm met een asgatdiameter van 15 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 700 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 350 kg bij een snelheid van 6 km/h of 420 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse transporttoepassingen in industriële omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FTP 100x40-Ø15 HL40
EAN
4031582329360
S4-materiaalnummer
199832176
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
420 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
350 kg
Statisch Draagvermogen
700 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,94 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6002
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
15 mm
Naaflengte
40 mm
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
40 mm
Geschikt voor
linde_jungh_mic
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)