Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlak van 25 mm breedte, uitgevoerd in Polyurethaan, Gegoten. Het wiel beschikt over een stalen, ijzeren wielbody en is voorzien van Precisie kogellagers (RS/2RS) voor optimale prestaties. De naaf heeft een lengte van 14 mm en de asgatdiameter bedraagt 20 mm. Dit wiel kan een statische belasting van 420 kg dragen. Voor dynamische toepassingen bedraagt de draagcapaciteit 170 kg bij 6 km/h of 210 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële en commerciële transporttoepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETY 100x25-Ø20 HL14
EAN
4031582318852
S4-materiaalnummer
199830222
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
210 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
170 kg
Statisch Draagvermogen
420 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,48 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
14 mm
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
25 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers (RS/2RS)
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)