Wiel 100 mm
Novatech
Order number:
199830221
EAN:
4031582318845
Productnummer:
ETY 100x20-Ø20 HL14
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige wieleenheid met een diameter van 100 mm en een loopvlak van 20 mm breedte, vervaardigd uit...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige wieleenheid met een diameter van 100 mm en een loopvlak van 20 mm breedte, vervaardigd uit Polyurethaan, Gegoten. Het wiel is voorzien van een stalen, ijzeren wielbody en is uitgerust met Precisie kogellagers (RS/2RS) voor optimale prestaties. De asopening heeft een diameter van 20 mm en de naaflengte bedraagt 14 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 360 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 140 kg bij 6 km/h en 180 kg bij 4 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële en commerciële toepassingen in zwenkwielen.