Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. De naaf heeft een lengte van 40 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 25 mm, wat zorgt voor optimale compatibiliteit met standaard castorassemblages. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en een stalen, ijzeren lichaam dat uitstekende duurzaamheid en stabiliteit garandeert. De statische draagcapaciteit bedraagt 1000 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 400 kg bij 6 km/h of 500 kg bij 4 km/h is, afhankelijk van de gewenste snelheid en belastingsvereisten. Deze specificaties maken het Novatech Wiel geschikt voor diverse industriële en commerciële transporttoepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETP 100x40-Ø25 HL40
EAN
4031582318869
S4-materiaalnummer
199828816
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
500 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
400 kg
Statisch Draagvermogen
1000 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,75 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6205
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
25 mm
Naaflengte
40 mm
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
40 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)