Wiel 100 mm
Novatech
Order number:
199839111
EAN:
4031582331288
Productnummer:
ETP 100x25-Ø25
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 25 mm, vervaardigd ui...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 25 mm, vervaardigd uit Polyurethaan, Gegoten. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en Precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 12 mm en de asgatdiameter is 25 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 420 kg. De dynamische draagcapaciteit varieert afhankelijk van de rijsnelheid: bij 6 km/h kan het wiel 170 kg dragen, terwijl bij 4 km/h een draagcapaciteit van 210 kg wordt bereikt. Deze specificaties maken het Novatech Wiel geschikt voor diverse industriële en commerciële transporttoepassingen.