Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Voor Een Duurzamere Toekomst
Duurzame Kwaliteit, Aangedreven door Vooruitgang
Dit baanbrekende initiatief stelt ons in staat om onze CO2-voetafdruk met maar liefst 60% te verminderen. Naast milieubeheer hechten we groot belang aan het handhaven van uitzonderlijke productkwaliteit. Onze producten zijn ontworpen om de tand des tijds te doorstaan en leveren daarmee een significante bijdrage aan industriële duurzaamheid.
Onze toewijding aan duurzame kwaliteit strekt zich uit tot onze productieprocessen. Efficiëntie hanteren we als leidend principe, waardoor we verspilling beperken en het energieverbruik verlagen. Ons wereldwijde netwerk van dochterondernemingen heeft eveneens groene initiatieven omarmd, zoals blijkt uit de grootschalige installatie van zonnepanelen in de VS, Denemarken en Zuid-Afrika, met meer landen die zullen volgen. Neem bijvoorbeeld de TENTE International-campus, waar zonnepanelen alle oplaadstations voor voertuigen van stroom voorzien en goed zijn voor maar liefst 50% van het elektriciteitsverbruik op de campus.
Bij TENTE is milieubescherming een gedeelde prioriteit. We zijn vastbesloten een voorbeeld te stellen en een blijvende groene voetafdruk achter te laten op onze kostbare planeet. Hoewel niet alle oplossingen die wij voor ogen hebben momenteel in gebruik zijn of al zijn uitgevonden, is het ons overkoepelende doel om voortdurend nieuwe materialen en technologieën te introduceren die onze toewijding aan milieubehoud versterken. Blijf op de hoogte voor meer toekomstige initiatieven.