Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Alpha is een aangepaste oplossing die is uitgerust met een plaat met centrale vergrendeling als bevestigingstype, wat een veilige en stabiele montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid in veeleisende omgevingen biedt. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van precisie kogellagers die zijn afgedicht, wat optimale prestaties en bescherming tegen vervuiling waarborgt. Het loopvlak bestaat uit een elastische band die niet-markerend en gevulkaniseerd is, wat zorgt voor een lange levensduur en schone oppervlakken. Het wiellichaam is gemaakt van polyamide, een sterk en licht kunststofmateriaal dat goed bestand is tegen slijtage. De totale hoogte van de constructie bedraagt 240 mm. Wat betreft de belastingscapaciteit beschikt deze oplossing over een statische draagvermogen van 800 kg. Voor dynamische toepassingen kan het wiel tot 250 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h, of tot 400 kg bij een lagere snelheid van 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende operationele vereisten en toepassingsscenario's.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
8499UFX200P67 Q1-11
EAN
4031582380781
Kernkenmerken
Type
Oplossing op maat
Draagvermogen bij 4 km/u
400 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
250 kg
Statisch Draagvermogen
800 kg
Totale hoogte
240 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Plaat met centrale vergrendeling
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
105 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
115 mm
Vork
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, zwaar
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
64 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
46 mm
Diameter
200 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Precisiekogellagers, afgedicht
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Variabele bevestigingsopties
Verschillende montagematen voor een breed scala aan toepassingen
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal