Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Alpha is een aangepaste oplossing uitgerust met een plaat met centrale vergrendeling als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en stabiliteit. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en de totale hoogte van de constructie bedraagt 240 mm. De dynamische draagkracht is 400 kg bij een snelheid van 4 km/h en 250 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 800 kg bedraagt, waardoor deze oplossing geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3499UFP200P67 Q1-11
EAN
4031582380705
Core attributes
Type
Oplossing op maat
Totale breedte
115 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
400 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
250 kg
Statisch draagvermogen
800 kg
Totale hoogte
240 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
2,44 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Plaat met centrale vergrendeling
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
144 mm
Breedte plaat
115 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, zwaar
Diameter koepel
115 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
63 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
46 mm
Diameter
200 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lagering
Precisiekogellagers
special-features-image
Speciale functies