Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Alpha is een aangepaste oplossing die is uitgerust met een plaat met centrale vergrendeling als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat, wat een robuuste en duurzame constructie garandeert. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale rotatie en minimale wrijving. De loopvlak bestaat uit een elastische band met niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal, terwijl het wiellichaam uit polyamide is vervaardigd, wat een goed evenwicht biedt tussen gewicht en sterkte. De totale hoogte van de constructie bedraagt 200 mm. Met betrekking tot de lasteigenschappen beschikt deze oplossing over een statische draagcapaciteit van 600 kg. De dynamische draagcapaciteit varieert afhankelijk van de gebruikssnelheid: bij 6 km/h kan een belasting van 200 kg worden gedragen, terwijl bij 4 km/h een belasting van 300 kg mogelijk is. Deze specificaties maken de Alpha geschikt voor diverse industriële toepassingen waarbij betrouwbaarheid en prestatie essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3499UFP160P67 Q2-13
EAN
4031582381139
Kernkenmerken
Type
Oplossing op maat
Draagvermogen bij 4 km/u
300 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
200 kg
Statisch Draagvermogen
600 kg
Totale hoogte
200 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Plaat met centrale vergrendeling
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
105 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
115 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zwaar
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
64 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
46 mm
Diameter
160 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Precisiekogellagers
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Variabele bevestigingsopties
Verschillende montagematen voor een breed scala aan toepassingen
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen