Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

Zwenkwielen voor brandweerrolcontainers

Veilig verplaatsen, betrouwbaar vergrendelen
Braun_Feuerwehrtechnik_TENTE_Customer_Reference_1
Brandweerrolcontainers brengen slangen, blus- en hoogwatermaterieel, ademluchttoestellen en zwaar werk- en reddingsmaterieel snel naar de plaats waar het nodig is. Daarvoor zijn transportzwenkwielen nodig die ook bij een hoge belasting gemakkelijk sturen, onder veeleisende inzetomstandigheden betrouwbaar functioneren en de container op de inzetlocatie veilig op zijn plaats houden.
De TENTE Alpha productfamilie biedt hiervoor robuuste, aanpasbare uitvoeringen met een draagvermogen tot 500 kg per zwenkwiel en verschillende vergrendelingsfuncties, wielmaterialen en bevestigingen.

Wat zwenkwielen voor brandweerrolcontainers moeten presteren

Tijdens een inzet telt niet alleen het draagvermogen. Brandweerrolcontainers worden vaak verplaatst, in voertuigen geladen en eruit gelost, en blootgesteld aan wisselende omgevingsomstandigheden. Goede rijeigenschappen en een lichte besturing verminderen de benodigde kracht. Een betrouwbare vergrendeling voorkomt onbedoelde bewegingen en zorgt voor een stabiele stand op de inzetlocatie.

Alpha zwenkwielen voor betrouwbare inzet

Brandweerrolcontainers hebben zwenkwielen nodig die hoge lasten betrouwbaar dragen, gemakkelijk manoeuvreren en ook onder veeleisende inzetomstandigheden veilig functioneren. 

Afhankelijk van de uitvoering kunnen meerdere Alpha zwenkwielen via een centrale bediening gelijktijdig worden vergrendeld of vrijgegeven. Er zijn varianten met centrale wielvergrendeling, richtingsvastzetter of totale vergrendeling. Dit vermindert de bedieningsinspanning en het risico dat afzonderlijke zwenkwielen onbeveiligd blijven. De technische uitvoering – bijvoorbeeld met profielstangen, hendels of geïntegreerde oplossingen – kan worden afgestemd op de constructie en eisen van de betreffende brandweerrolcontainer. 

Neem contact met ons op

Wilt u persoonlijk advies voor uw specifieke toepassing? Neem dan contact op met onze TENTE experts.

Veelzijdig configureerbare uitvoeringen

De Alpha productfamilie biedt, afhankelijk van wiel, behuizing en bevestiging, onder meer: 

  • Eenvoudig manoeuvreren: Een zwenklager met dubbele kogeldraaikrans maakt nauwkeurig sturen mogelijk. 

  • Robuust ontwerp: Slijtvaste wielen weerstaan zware belasting; afgedichte lagers beschermen tegen spatwater en vuil. 

  • Afgestemd op de gebruiksomgeving: Hitte- en corrosiebestendige uitvoeringen zijn beschikbaar. 

  • Hoog draagvermogen: Afhankelijk van de configuratie draagt elk Alpha zwenkwiel tot 500 kg. 

Fotogalerij overslaan

Onze hittebestendige zwenkwielen

Lees meer over de technische uitvoeringen, bevestigingswijzen en vergrendelingsfuncties van onze hittebestendige zwenkwielen.

Praktijkvoorbeeld

Alpha zwenkwielen bij Braun Feuerwehrtechnik

De samenwerking met Braun Feuerwehrtechnik toont de oplossing in reële omstandigheden. Het bedrijf ontwikkelt brandweerrolcontainers voor slangen, blus- en hoogwatermaterieel, ademluchtapparatuur en zwaar werk- en reddingsmaterieel.  

De containers worden gebruikt bij kou, hitte, wind, regen, sneeuw en ijs. Hoog draagvermogen, goede manoeuvreerbaarheid, centrale vergrendeling en de zwenklager stofafdichting van TENTE Alpha maken veilig en flexibel transport tot op de inzetlocatie mogelijk. 

Selected Alpha Castors

Geselecteerde Alpha zwenkwielen bij Braun Feuerwehrtechnik:

Wieldiameter: 200 mm
Dynamisch draagvermogen: 400 kg per zwenkwiel
Zwenkwielconfiguratie: Vier Alpha zwenkwielen per rolcontainer; zes voor bijzonder zware containers.
Vergrendeling: Centrale vergrendeling

Doordachte veiligheid voor zware rolcontainers

De Alpha zwenkwielen van de brandweerrolcontainers zijn met een robuust stangenstelsel verbonden. Een bedieningsstang brengt de handbeweging via een gasveer over op een tweede stang. Daardoor worden alle zwenkwielen gelijktijdig vergrendeld of rijklaar gemaakt, zonder dat de container abrupt afremt. 

Een extra zwenklager stofafdichting beperkt het zijwaarts uitslaan van de zwenkwielen. Dit vermindert het kantelrisico bij het vergrendelen – een belangrijk veiligheidsaspect bij zware rolcontainers. 

— Thomas Braun, oprichter en algemeen directeur van Braun Feuerwehrtechnik GmbH

— Thomas Braun, oprichter en algemeen directeur van Braun Feuerwehrtechnik GmbH

We werken al jaren nauw samen. TENTE neemt onze uitdagingen altijd serieus en samen ontwikkelen we een oplossing die precies is afgestemd op onze klanten, voor wie veiligheid een bijzonder belangrijke rol speelt.

— Thomas Braun, oprichter en algemeen directeur van Braun Feuerwehrtechnik GmbH

Braun Feuerwehrtechnik GmbH Casestudy

Lees hoe Braun Feuerwehrtechnik en TENTE samen een veilige en robuuste oplossing voor brandweerrolcontainers hebben ontwikkeld.

Welke zwenkwielen passen bij uw brandweerrolcontainer?

Draagvermogen, wielmateriaal, bevestiging en vergrendelingsfunctie moeten passen bij de constructie, belading en gebruiksomgeving van de rolcontainer. Beschrijf kort uw eisen.

Onze experts ondersteunen u bij de keuze en configuratie van de juiste Alpha zwenkwielen.

Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht.