Integral twin load: sterk wanneer het zwaar wordt
Zware belasting?
Volledig irrelevant
Belangrijkste kenmerken:
- Draagvermogen tot 250 kg per zwenkwiel
- Hoge torsiestijfheid voor stabiliteit en veilige positionering – zelfs bij zijdelingse belasting
- Versterkte, gelaste stalen behuizing
- Centrale vergrendeling met totale- en richtingsvergrendeling
- Stille en soepele bediening als extra comfortvoordeel
- Wieldiameter 150 mm
Ontwikkeld voor toepassingen waarbij gewicht en verantwoordelijkheid centraal staan.
Of het nu in de operatiekamer, op de intensive care of in gespecialiseerde medische omgevingen is: zware toepassingen zoals operatietafels, chirurgische robots en bariatrische bedden moeten betrouwbaar en nauwkeurig kunnen bewegen - en op het beslissende moment veilig blijven staan. Precies daarvoor is Integral twin load ontwikkeld. De hoge torsiestijfheid van het dubbelwielige zwenkwiel zorgt voor een stabiele positionering, terwijl het draagvermogen tot 250 kg per zwenkwiel extra reserves biedt voor zorg- en medisch-technische toepassingen met zware lasten.
Sterk in beweging. Stabiel in rust.
De prestaties van Integral twin load zijn gebaseerd op een consequent versterkt ontwerp. Een gelaste stalen behuizing, precisielagers en een wielvariant die is ontworpen voor hoge belastingen vormen de basis voor een draagvermogen tot 250 kg per zwenkwiel en een torsiestijfheid die zware medische toepassingen stevig op hun plaats houdt.
Hoog draagvermogen voor zware medische toepassingen
- Draagvermogen tot 250 kg per wiel - ontworpen voor toepassingen met zware lasten, zoals operatietafels, chirurgische robots of bariatrische bedden.
- Versterkte, gelaste stalen behuizing - voor een bijzonder robuust constructie bij hoge belastingen.
- Maxtech load wiel - een wielvariant die speciaal is ontworpen voor een hoog draagvermogen.
- Twee roestvaststalen precisiekogellagers in het wiel - voor stabiele krachtopname en betrouwbare prestaties.
- Getest draagvermogen volgens DIN EN 12531 - voor een betrouwbare technische configuratie van veeleisende toepassingen.
Hoge torsiestijfheid voor stabiele positionering
- Versterkte, gelaste stalen behuizing - verhoogt de stabiliteit van het zwenkwiel tegen zijdelingse krachten en torsie.
- Dubbel precisiekogellager in de zwenkkop – zorgt voor een stabiele geleiding van het wiel, zelfs bij hoge belasting.
- Dubbel precisiekogellager in het wiel - zorgt voor extra stabiliteit tijdens de krachtoverdracht.
- Centrale vergrendeling met totale- en richtingsvergrendeling - ondersteunt gecontroleerde positionering en veilig gebruik in de dagelijkse klinische praktijk.
Comfortabel in gebruik. Betrouwbaar in de klinische praktijk.
Hoewel draagvermogen en torsiestijfheid centraal staan bij Integral twin load, blijft deze deel uitmaken van de beproefde Integral twin wielfamilie. Het dubbelwielige zwenkwiel combineert hoge stabiliteit met comfortabele gebruik, geoptimaliseerde wendbaarheid en doordachte systeemintegratie. Tegelijkertijd voldoet het aan belangrijke eisen in de dagelijkse klinische praktijk - van gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling en stille, lichte bediening tot eenvoudig te reinigen oppervlakken en chemisch bestendige componenten.
Bediening en integratie
- Dubbelwielig zwenkwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentiële werking
- Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling via een bedieningshendel
- Tot drie schakelposities: richtingsvergrendeling, totale vergrendeling of volledige mobiliteit
- Instelbare schakelkrachten: zacht, standaard of hard
Dagelijkse klinische praktijk en reiniging
- Stille en soepele bediening met zeer lage bedieningskrachten
- Gladde oppervlakken voor eenvoudige en snelle reiniging
- Chemisch bestendige componenten voor gebruik in klinische omgevingen
Kwaliteit en design
- TÜV-gecertificeerde prestatienorm en geteste kwaliteit
- Kleuren kunnen worden afgestemd op het productdesign van de toepassing
Bespreek uw toepassing met ons
Of het nu gaat om een operatietafel, chirurgische robot, bariatrisch bed of een op maat gemaakte medisch-technische toepassing: onze experts helpen u bij het selecteren, configureren en integreren van de juiste mobiliteitsoplossing.