Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

Stiegelmeyer

Zwenkwielen met laag profiel voor ziekenhuisbedden die de theorie tarten
Customer_Stiegelmeyer_1
Stel je even voor dat je naar een ziekenhuisbed kijkt, castor:
Het heeft een bepaalde maat en hoogte. Deze laatste meting is echter afhankelijk van een intelligent totaalontwerp. Vooral in ziekenhuizen is dit bijzonder belangrijk, omdat uit veiligheidsoverwegingen blijkt dat de hoogte van de castorfitting niet groter mag zijn dan de diameter van de castor. Het is onmogelijk om echt de ideale wielmaat te behouden en tegelijkertijd de hoogte te verkleinen — in theorie tenminste. Maar in feite zijn we erin geslaagd en hebben we onze klant Stiegelmeyer van TENTE Linea voorzien.

Het startpunt

De Stiegelmeyer Group is gespecialiseerd in de productie van ziekenhuisbedden. Hun portfolio omvat bovendien ziekenhuismeubilair. In ziekenhuizen is het belangrijk om een lage positie van de matrasbodem mogelijk te maken om de patiëntveiligheid te verbeteren. Een val kan ernstige gevolgen hebben, vooral voor mensen van hoge leeftijd. Om het risico op letsel te verminderen, vertrouwen ziekenhuizen op bedden waarvan de matrasbodem aanzienlijk kan worden verlaagd, tot een zeer laag niveau.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Het is de totale hoogte die telt

De helft van alle patiënten in ziekenhuizen is ouder dan 65 jaar. Het is te verwachten dat deze trend zal toenemen in het licht van demografische veranderingen. Daarom is valpreventie een cruciale factor. Stiegelmeyer ontwikkelde het Puro-ziekenhuisbed waarmee verplegend personeel de hoogte van de matrasbodem op een bijzonder laag niveau kon instellen. De zwenkwielen van het ziekenhuisbed dragen in belangrijke mate bij aan hoe laag dit niveau kan zijn.

Onze slimme mobiliteitsoplossing

We zijn al meer dan 60 jaar een betrouwbare partner van Stiegelmeyer. En ook in het geval van het Puro-ziekenhuisbed konden we de ideale oplossing bieden: het Linea ziekenhuisbed castor. Het opvallende kenmerk is een pasvorm die nauwelijks hoger is dan de wielmaat. Met een diameter van 125 millimeter is de totale hoogte van het zwenkwiel slechts 130 mm. Veiligheid was slechts een van de doorslaggevende factoren bij de ontwikkeling van Linea. Het was ook belangrijk voor onze ingenieurs om rekening te houden met de algemene ziekenhuisomgeving en zich te concentreren op alle invloedrijke factoren. Dit omvatte het ontwerp, de hygiënische aspecten, de geluidsontwikkeling en de loopeigenschappen. Dit resulteerde in het gebruik van twee precisiekogellagers om het zwenkwiel van het ziekenhuisbed uitzonderlijk gemakkelijk te laten draaien. Het centrale vergrendelingsmechanisme is ook onderhoudsvrij. Wat het uiterlijk betreft, kan het kleurenschema van het onopvallende zwenkwiel worden aangepast aan de aangrenzende componenten en de bedframes. De afdekking in het midden van het wiel biedt nog meer opties om het zwenkwiel aan te passen. Bovendien voorkomen gladde oppervlakken dat vuil wordt opgenomen en zijn ze gemakkelijk te reinigen. Omdat een ziekenhuis in de eerste plaats een plaats is voor rust en ontspanning, is het vergrendelings- en ontgrendelingsmechanisme van het zwenkwiel veel stiller dan dat van conventionele producten.
Georgios Kampisiulis Kemmler, algemeen directeur, en Anja Kemmler, aandeelhouder van de Stiegelmeyer Group

Georgios Kampisiulis Kemmler, algemeen directeur, en Anja Kemmler, aandeelhouder van de Stiegelmeyer Group

„Onze twee familiebedrijven werken al bijna 50 jaar nauw samen. Dat spreekt voor zich.”

Georgios Kampisiulis Kemmler, algemeen directeur, en Anja Kemmler, aandeelhouder van de Stiegelmeyer Group

Verbeterde veiligheid

De onopvallende Linea castor maakt het mogelijk om de veiligheid van patiënten in ziekenhuizen aanzienlijk te verbeteren. Dankzij de minimale totale hoogte kan het verplegend personeel de matrasbodem zo verstellen dat deze zich slechts 28 centimeter boven de grond bevindt. Het Linea tweewielige zwenkwiel levert daarom een belangrijke bijdrage aan een aanzienlijke vermindering van het risico op letsel in ziekenhuizen.
Deze slimme oplossing zorgt er ook voor dat de loopeigenschappen in het hele Linea-assortiment bevredigend zijn. De zwenkwielen voor ziekenhuisbedden bieden hetzelfde draagvermogen als modellen met een grotere totale hoogte en overwinnen ook moeiteloos drempels en oneffenheden. Ze voldoen ook aan de hoogste hygiënenormen, blinken uit door een bijzonder eenvoudige bediening — en bewijzen hun ware grootheid met hun geringe totale hoogte.