Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

SNCB

Verbeterde veiligheid op werkplatforms met vergrendelbare zwenkwielen
sncb_banner
Iedereen die ooit op een stoel heeft gestaan om een lamp te vervangen, weet precies hoe belangrijk een veilige ondergrond is.
Hetzelfde geldt voor industriële werkplatforms. Ze moeten gemakkelijk te verplaatsen zijn, maar ze moeten ook stevig staan als iemand eraan werkt. Dit is precies waar onze Alpha safety zwenkwielen voor gemaakt zijn. Onze Belgische klant NMBS gebruikt ze voor zijn werkplatforms, waar ze het hoogste niveau van veiligheid op het werk garanderen.

Het startpunt

De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS exploiteert verschillende onderhoudshangars voor voertuigen. In de vestiging in Aarlen houden ongeveer 125 spoorwegmedewerkers zich bezig met het schoonmaken, onderhouden of repareren van treinwagons. Dit omvat het gebruik van grote, mobiele werkplatforms met railgeleiding, die langs de onderhoudslijn worden verplaatst. De werkplatforms bieden optimale toegang tot de afzonderlijke voertuigzones en moeten absolute stabiliteit garanderen.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Lichamelijke belasting, gezondheid en welzijn

Een van de topprioriteiten van de NMBS is om de veiligheid in de onderhoudshangar voortdurend te verbeteren. Ergonomische optimalisatie en de verbetering van de arbeidsomstandigheden voor de werknemers zijn even belangrijk. Het bedrijf wil aandoeningen van het bewegingsapparaat voorkomen, die bijvoorbeeld veroorzaakt kunnen worden door bukken. De onderhoudsplatforms moeten zo nauwkeurig mogelijk in dit concept worden geïntegreerd. Ze moeten gemakkelijk te manoeuvreren zijn en werknemers gemakkelijke en comfortabele toegang bieden tot ramen, buitenmuren en alle andere oppervlakken van voertuigen. De platforms mogen helemaal niet worden verplaatst zodra iemand erop stapt — zelfs niet als werknemers hogedrukreinigers of andere zware voorwerpen hanteren. De Belgische spoorwegmaatschappij was daarom op zoek naar een oplossing die volledig aan deze hoge eisen zou voldoen. Met de zwenkwielen met Alpha safety locking hebben ze het juiste antwoord gevonden.

Onze slimme mobiliteitsoplossing

Het Alpha safety locking wiel heeft een geïntegreerd vergrendelingssysteem dat zorgt voor maximale veiligheid op het werk. Net als bij bagagewagens op de luchthaven kunnen de wielen alleen worden verplaatst als de gebruiker de bedieningshendels van de wielvergrendeling ingedrukt houdt. Als de handgreep wordt losgelaten, worden de wielen automatisch vergrendeld en staat het platform onmiddellijk stil — zo stabiel als een rots. Op deze manier garandeert Alpha safety een stevige basis. Dankzij de uitstekende loopeigenschappen van het zwenkwiel kan het grote onderhoudsplatform ook moeiteloos in een rechte lijn naar de respectieve werkgebieden worden geduwd. Zodra de operator de hendel loslaat en het onderhoudsplatform betreedt, worden de wielen vergrendeld en beweegt het platform geen centimeter. We hebben de uitdaging ook vanuit een ergonomisch perspectief bekeken: de handgreep voor het ontgrendelen van de wielvergrendeling bevindt zich op schouderhoogte, is gemakkelijk toegankelijk en daardoor ook comfortabel te bedienen. Onze ingenieurs richtten hun aandacht ook op de directe omgeving. Ze zorgden ervoor dat de zwenkwielen niet onbedoeld konden worden losgemaakt, bijvoorbeeld als een werknemer met een zwaar voorwerp het werkplatform zou raken of per ongeluk in contact zou komen met de bedieningshendels. Het bedieningselement en de rem zijn verbonden via een Kabeltakkabel, die door een stalen buis tegen beschadiging wordt beschermd. De kracht die nodig is om de handgreep te bedienen is zo nauwkeurig ingesteld dat het niet mogelijk is om het slot per ongeluk te ontgrendelen.
Yves Hénoumont, technische dienst, NMBS

Yves Hénoumont, technische dienst, NMBS

„TENTE Alpha safety is een oplossing met ingebouwde gezondheid en veiligheid.”

Yves Hénoumont, technische dienst, NMBS

Maximale werkveiligheid en ergonomie

Dankzij de Alpha safety is de gezondheid en veiligheid in de onderhoudshal van de NMBS merkbaar verbeterd. De grote onderhoudsplatforms kunnen eenvoudig worden verplaatst, maar zijn absoluut onbeweeglijk zodra medewerkers de vergrendelingshendels losmaken en op het platform stappen. Zelfs als ze met zwaar materieel werken, blijft het onderhoudsplatform stabiel, stationair en veilig.