Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

Integral plus, ultrastille bediening.

In gevoelige medische omgevingen is stilte meer dan alleen comfort. Daarom ontwikkelt TENTE wielen voor de gezondheidszorg die extreem geruisloos vergrendeld kunnen worden.
Sssst.

Integral plus, ultrastille bediening.

Sssst.

In gevoelige medische omgevingen is stilte meer dan alleen comfort. Daarom ontwikkelt TENTE wielen voor de gezondheidszorg die extreem geruisloos vergrendeld kunnen worden. Voor rustigere werkprocessen, meer focus en een aangenamere omgeving voor patiënten en personeel.

Stille wielen voor meer rust in de dagelijkse klinische praktijk

Of het nu in patiëntenkamers, op afdelingen of in gevoelige behandelruimtes is: geluidsarme wielen helpen om werkprocessen aangenamer te maken en onnodig achtergrondgeluid te verminderen. 

De nieuwe Integral plus en Integral twin load blinken uit door een geoptimaliseerd vergrendelingssysteem dat stil in gebruik is en soepel en geruisloos rijdt.  

Voordelen op een rij: 

  • stille en eenvoudige bediening van het vergrendelingssysteem 
  • varianten met centrale vergrendeling voor efficiënte werkprocessen 
  • tot drie schakelposities: richtingsvastzetter, totale vergrendeling of volledige mobiliteit 
  • geruisloze loop voor een aangenamere omgeving 
  • eenvoudige reiniging en chemisch bestendige componenten 
  • TÜV SÜD-gecertificeerde prestatienorm 
  • bekroond design van de Integral-serie 

Eén Integral-serie. Twee wieloplossingen. Eén stille prestatie. 

Integral plus. Stille mobiliteit voor ziekenhuis- en zorgbedden.

Integral plus tilt onze bewezen wieloplossing voor ziekenhuizen en zorginstellingen naar een hoger niveau. Het combineert de hoogwaardige eigenschappen van de Integral-serie met een vergrendelingssysteem dat bijzonder stil te bedienen is en comfortabel in gebruik is. 

Bijzonder geschikt voor ziekenhuisbedden, zorgbedden en medische apparatuur. 

Integral twin load. Zware lasten dragen, stil vergrendelen, stabiel staan.

Integral twin load werd ontwikkeld voor medische toepassingen waarbij geluidsarme werking net zo belangrijk is als draagvermogen en een stabiele positionering. Voorbeelden zijn operatietafels, chirurgische robots en bariatrische bedden.

Bijzonder kenmerk: zelfs onder zware lasten tot 250 kg per wiel kan het vergrendelingssysteem van het dubbele wiel zeer stil bediend worden.

Fotogalerij overslaan

Perfect afgestemd op Integral assist en WeAssist™

Integral plus kan ideaal worden gecombineerd met Integral assist. Samen vormen ze de basis voor WeAssist™: drie Integral plus wielen zorgen voor bewezen stabiliteit, stille vergrendeling en comfortabel gebruik, terwijl Integral assist als vierde wiel de intuïtieve aandrijfondersteuning mogelijk maakt. Het resultaat is een perfect op elkaar afgestemde systeemoplossing voor ziekenhuisbedden die mobiliteit, ergonomie en efficiëntie zinvol met elkaar verbindt – ontwikkeld door LINAK en TENTE.