Uw geleidende kracht.
Ontlaadt de spanning.
Statische lading? Die voeren wij af.
In gevoelige medische omgevingen is de gecontroleerde afvoer van elektrostatische ladingen van groot belang. Daarom kunnen de TENTE wielen Integral plus en Integral twin load ook als elektrisch geleidende uitvoeringen worden geconfigureerd. Ze helpen elektrostatische ladingen gecontroleerd af te voeren en beschermen zo mensen en gevoelige elektrische apparatuur tegen elektrostatische ontlading (ESD).
Voor meer veiligheid bij ziekenhuisbedden, operatietafels, chirurgische robots en andere medische apparatuur.
Elektrisch geleidende wielen voor verschillende medische toepassingen
Integral plus en Integral twin load voldoen aan uiteenlopende eisen in de medische technologie. Beide kunnen als elektrisch geleidende wieloplossingen worden geconfigureerd.
- Integral plus is ontwikkeld voor ziekenhuisbedden, verpleegbedden en andere medische apparatuur.
- Integral twin load is het dubbelwiel voor toepassingen met hogere eisen aan draagvermogen en stabiliteit, zoals operatietafels, chirurgische robots en bariatrische bedden.
Gecertificeerde elektrische geleidbaarheid met Maxtech conductive
De elektrisch geleidende uitvoeringen van de Integral-serie zijn voorzien van Maxtech conductive. Het polyurethaan wiel biedt gecertificeerde elektrische geleidbaarheid en ondersteunt de gecontroleerde afvoer van elektrostatische ladingen.
- gecertificeerde elektrische geleidbaarheid
- materiaal loopvlak: polyurethaan
- wasbare uitvoering
- Integral plus: afgedicht precisiekogellager
- Integral twin load: precisiekogellager van roestvrij staal
- temperatuurbereik: −30 °C tot +80 °C