Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Mono is een wiel met wielslot, ontworpen voor diverse toepassingen in de gezondheidszorg en meubelindustrie, waaronder nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, alsmede verpleegwagens. Het product is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over een kraagpen met draaiende functie, die optimale mobiliteit en stabiliteit biedt. Het wiel heeft een diameter van 80 millimeter en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, wat uitstekende grip en duurzaamheid waarborgt, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen bestaat, een licht en robuust materiaal. De totale hoogte van het product bedraagt 104 millimeter. Wat betreft de belastingscapaciteit beschikt de Mono over een statische draagvermogen van 140 kilogram en een dynamisch draagvermogen van 70 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur, waardoor het geschikt is voor professionele toepassingen in medische en residentiële omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011
EAN
4031582308440
S4-materiaalnummer
990073803
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met wielrem
Totale breedte
0 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
70 kg
Statisch Draagvermogen
140 kg
Totale hoogte
104 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,13 kg
Productnaam
Mono
Standaard
EN12528 - Meubelwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Stiftgat voor B10-bevestiging
Diameter boutgat diameter
10 mm
Vork
Kleur
Wit aluminium (RAL9006)
Vork Vorm
Gesloten
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Stift, zwenkend
Diameter koepel
0 mm
Uitzwenking
210 mm
Offset
34 mm
Zwenk radius
105 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
90 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Asgatdiameter
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
24 mm
Diameter
80 mm
Breedte wielkern
24 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Kleur loopvlak
Grafietzwart (RAL9011)
Lager
Glijlager
Kleur Wiel
Grafietzwart (RAL9011)
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
Zwenkwiel 80 mm
Zwenkwiel 80 mm
Mono
5020PJH080L51-10 RAL9006

Het Mono wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager, met een diameter van 80 mm. De totale hoogte bedraagt 104 mm. Het wiel heeft een dynamische belastbaarheid van 70 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 140 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, en verpleegwagens, waar betrouwbare mobiliteit en duurzaamheid essentieel zijn.

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg