Bokwiel 80 mm
Alpha
EAN:
4031582400113
Productnummer:
3478UOR080P62 TFR
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Alpha Vast Wielen is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Alpha Vast Wielen is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 80 mm. De totale hoogte van het wiel is 108 mm. Het dynamische draagvermogen is 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl het statische draagvermogen 400 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid vereist zijn.
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage