Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Agila bokwiel is een robuuste transportwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingsmiddel. De behuizing bestaat uit staalplaat van medium kwaliteit en is uitgerust met twee balraces als zwenkmechanisme, wat zorgt voor soepele en betrouwbare rotatie onder diverse bedrijfsomstandigheden. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 millimeter en is voorzien van een conisch kogellager voor optimale lastverdeling en duurzaamheid. De loopvlak bestaat uit massief rubber in zwart uitgevoerd met elektrisch geleidende eigenschappen, wat statische opbouw voorkomt en veiligheid garandeert in gevoelige omgevingen. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 100 millimeter. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 110 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 55 kilogram bij een voortbewegingssnelheid van 3 kilometer per uur. Het Agila bokwiel vindt veelvuldig toepassing in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, alsmede in winkelinrichting en displays, waar betrouwbaarheid en veiligheid van essentieel belang zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2478DYK075P60-67X60
EAN
4031582344523
S4-materiaalnummer
990028590
Kernkenmerken
Type
Bokwiel
Totale breedte
43 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
55 kg
Statisch Draagvermogen
110 kg
Totale hoogte
100 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,29 kg
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
6,3 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
48 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
40 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
48 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
40 mm
Lengte plaat
67 mm
Breedte plaat
60 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
43 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
80 Shore A
Wielkern materiaal
Staalplaat
Materiaal loopvlak
Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
25 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Konuskogellager
Kleur Wiel
Blauw gepassiveerd
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Variabele bevestigingsopties
Verschillende montagematen voor een breed scala aan toepassingen
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Het Puretech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 75 mm en een loopvlakbreedte van 25 mm, vervaardigd uit massief rubber dat niet-markerend is. Het wiel beschikt over een conisch kogellager en een asgatdiameter van 6 mm, met een naaflengte van 28 mm. Het wiellichaam is gemaakt van plaatstaal, wat zorgt voor duurzaamheid en stabiliteit. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 110 kg en een dynamische draagcapaciteit van 55 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg