Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Agila bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem en beschikt over een behuizing van staalplaat in medium uitvoering. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 mm en is uitgerust met een conisch kogellager voor optimale rotatieprestaties. De wielband bestaat uit massief rubber met niet-markerend oppervlak, terwijl het wiellichaam is vervaardigd van plaatstaal voor maximale duurzaamheid en betrouwbaarheid. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 100 mm. Dit bokwiel is ontworpen voor zware toepassingen en biedt een statische draagcapaciteit van 110 kg en een dynamische draagcapaciteit van 55 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Agila bokwiel is bijzonder geschikt voor gebruik in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, alsmede winkelinrichting en displays. De combinatie van robuuste materialen en precisie-engineering maakt dit bokwiel een betrouwbare keuze voor professionele omgevingen waar stabiliteit en veiligheid van groot belang zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2478DIK075P60-67x60
EAN
4031582030082
S4-materiaalnummer
990004890
Kernkenmerken
Type
Bokwiel
Totale breedte
43 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
55 kg
Statisch Draagvermogen
110 kg
Totale hoogte
100 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,31 kg
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
6,3 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
48 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
40 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
48 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
40 mm
Lengte plaat
67 mm
Breedte plaat
60 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
43 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
80 Shore A
Wielkern materiaal
Staalplaat
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
25 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Konuskogellager
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
Accessoires

Wiel 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Het Puretech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 75 mm en een loopvlakbreedte van 25 mm, vervaardigd uit massief rubber dat niet-markerend is. Het wiel beschikt over een conisch kogellager en een asgatdiameter van 6 mm, met een naaflengte van 28 mm. Het wiellichaam is gemaakt van plaatstaal, wat zorgt voor duurzaamheid en stabiliteit. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 110 kg en een dynamische draagcapaciteit van 55 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg