Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila vast wielen zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en stabiliteit. Het wiel bestaat uit een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en de totale hoogte van het wiel bedraagt 69 mm. De dynamische belastbaarheid is 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 100 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse industriële toepassingen waar elektrische geleiding vereist is.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2478YGO050P41
EAN
4031582356397
Kernkenmerken
Type
Bokwiel
Draagvermogen bij 3 km/u
50 kg
Statisch Draagvermogen
100 kg
Totale hoogte
69 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,1 kg
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Vierkante plaat
Diameter bevestigingsgat
6,3 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
44 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
38,5 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
44 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
38,5 mm
Lengte plaat
55 mm
Breedte plaat
55 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
87 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
19 mm
Diameter
50 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Glijlager
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading