Bokwiel 50 mm
Agila
Order number:
990039979
EAN:
4031582404326
Productnummer:
2478UAP050P41-55
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Agila is een bokwiel met vierkante plaat bestemd voor professionele toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbez...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Agila is een bokwiel met vierkante plaat bestemd voor professionele toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, winkelinrichting en displays. Het bokwiel is voorzien van een behuizing gemaakt van staalplaat in medium uitvoering, waarin twee balraces zijn geïntegreerd voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is uitgevoerd met een loopvlak van polyurethaan dat gespoten is aangebracht op een polyamide kernlichaam, wat zorgt voor duurzaamheid en slijtvastheid. De precisie kogellagers in het wiel garanderen een soepele en geluidsarme werking onder alle omstandigheden. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 69 mm, wat een compacte en efficiënte integratie in verschillende constructies mogelijk maakt. Het bokwiel is ontworpen voor een statische belastingscapaciteit van 80 kg en een dynamische belastingscapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat voldoende is voor de meeste professionele toepassingen in de genoemde sectoren.