Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila is een bokwiel dat is ontworpen voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging van het wiel gebeurt via een vierkante plaat als fitting, die eenvoudig op het frame of de onderconstructie kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en vormt een stevige draagconstructie voor het wielelement. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis, wat zorgt voor een soepele draaibeweging. Het loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber en het wielframe is vervaardigd uit polypropyleen. De totale hoogte bedraagt 69 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 40 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2478PJI050P41-55
EAN
4031582030013
S4-materiaalnummer
990003898
Kernkenmerken
Type
Bokwiel
Totale breedte
35 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
40 kg
Statisch Draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
69 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,09 kg
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Vierkante plaat
Diameter bevestigingsgat
6,3 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
44 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
38,5 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
44 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
38,5 mm
Lengte plaat
55 mm
Breedte plaat
55 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
27 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
87 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
19 mm
Diameter
50 mm
Breedte wielkern
19 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Glijlager met tussenbus
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)