Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Kappa load is een bokwiel dat is uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een betrouwbare en stabiele montage op diverse ondergronden mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed, zwaar uitgevoerd, wat zorgt voor een robuuste constructie die bestand is tegen intensief gebruik en zware belastingen in industriële omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 300 mm en is voorzien van een loopvlak uit polyurethaan in gegoten uitvoering, wat uitstekende slijtvastheid en dempingseigenschappen biedt. Het wiel wordt ondersteund door precisie kogellagers, die zorgen voor soepele rotatie en minimale wrijving tijdens bedrijf. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 355 mm, wat een compacte afmeting garandeert voor flexibele inbouw in verschillende toepassingen. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 4000 kg en een dynamische draagcapaciteit van 2000 kg bij 6 km/h of 2400 kg bij 4 km/h, wat het geschikt maakt voor zware transporttaken en magazijnoperaties met variabele snelheidsvereisten.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9658FTP300P64 CL97
S4-materiaalnummer
990839998
Kernkenmerken
Type
Bokwiel
Totale breedte
140 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
2400 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
2000 kg
Statisch Draagvermogen
4000 kg
Totale hoogte
355 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
19,39 kg
Productnaam
Kappa load
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
15 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
105 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
140 mm
Lengte plaat
175 mm
Breedte plaat
140 mm
Vork
Kleur
Zink-ijzer (transparant)
Vork Vorm
Breed, versterkt
Materiaal van de behuizing
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
80 mm
Diameter
300 mm
Breedte wielkern
80 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Het Novatech wiel is een gietijzeren wiel met een diameter van 300 mm en een loopvlak van polyurethaan, gegoten, met een breedte van 80 mm. De naaf heeft een lengte van 92 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 30 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 4000 kg. Voor dynamische belasting kan het wiel 2000 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 2400 kg bij 4 km/h, afhankelijk van de toepassingsvereisten. Dit wiel is ideaal voor gebruik in castoren en biedt een betrouwbare combinatie van sterkte en duurzaamheid.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg