Bokwiel 200 mm
Kappa
Order number:
990838282
EAN:
4031582367072
Productnummer:
9688SFP200P63 CL67
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
De Kappa vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van gietijz...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Kappa vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar voor maximale duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een plaatstaal, zwaar wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 245 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 600 kg bij 4 km/h en 500 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies