Bokwiel 200 mm
Zeta stainless
Order number:
990830205
EAN:
4031582313895
Productnummer:
8678UAD200P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Zeta stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. Het behuizing is verv...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Zeta stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. Het behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd voor optimale duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak dat zorgt voor uitstekende grip en slijtvastheid, ondersteund door een rollager, roestvrij lager systeem voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte van het wiel is 240 mm. De dynamische draagkracht is 500 kg bij een snelheid van 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en prestaties essentieel zijn.
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen