Bokwiel 200 mm
Alpha stainless
Order number:
990065024
EAN:
4031582333121
Productnummer:
8478UOD200P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Alpha stainless is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor professionele toepass...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Alpha stainless is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor professionele toepassingen waar corrosiebestendigheid essentieel is. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat garandeert dat het product bestand is tegen agressieve omgevingen en intensief gebruik in sectoren zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur. Het wiel heeft een diameter van 200 millimeter en is uitgerust met een rollager van roestvrij staal, wat zorgt voor soepele en betrouwbare rotatie onder alle omstandigheden. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wielmateriaal en de wielkorf is gemaakt van polyamide, wat een optimale balans biedt tussen duurzaamheid en gewicht. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 240 millimeter, wat een compacte integratie in verschillende systemen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 1000 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 500 kilogram bij een snelheid van 4 kilometer per uur, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële en commerciële toepassingen.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal