Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Zeta bokwiel is een hoogwaardige transportwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat, wat een robuuste en duurzame constructie garandeert. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met een loopvlak van gegoten polyurethaan, dat optimale grip en slijtagebestendigheid biedt. De wielkern is gemaakt van aluminium, wat bijdraagt aan een licht gewicht zonder concessies aan sterkte. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers, die zorgen voor soepele rotatie en minimale wrijving. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 240 mm. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 1400 kg. De dynamische draagcapaciteit varieert afhankelijk van de gebruikssnelheid: bij 6 km/h kan het wiel 560 kg dragen, terwijl bij 4 km/h een draagcapaciteit van 700 kg wordt bereikt. Het Zeta bokwiel is speciaal ontworpen voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en prestatie van cruciaal belang zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
4688ITP200P63 soft cv
EAN
4031582337563
S4-materiaalnummer
990838076
Kernkenmerken
Type
Bokwiel
Totale breedte
117 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
700 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
560 kg
Statisch Draagvermogen
1400 kg
Totale hoogte
240 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
3,04 kg
Productnaam
Zeta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
105 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
117 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, versterkt
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zeer zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
80 Shore A
Wielkern materiaal
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Verkeersgrijs A (RAL7042)
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø200

De Voetbescherming is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor wielen en heeft een gewicht van 0,75 kg. Dit onderdeel biedt optimale bescherming tegen beschadigingen en slijtage, waardoor de levensduur van uw wielensysteem aanzienlijk wordt verlengd. De voetbescherming is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard wielconfiguraties, wat het een praktische keuze maakt voor industriële en commerciële toepassingen waar duurzaamheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 soft cv

De Zeta is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zeer zware staalplaat en beschikt over twee balraces die ofwel versterkt ofwel roestvrij zijn uitgevoerd, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van een loopvlak uit gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip garandeert. De wielkern is gemaakt van aluminium, wat bijdraagt aan een optimale verhouding tussen sterkte en gewicht. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers die soepele rotatie en minimale wrijving mogelijk maken. De totale hoogte van de constructie bedraagt 240 mm. Wat betreft de draagcapaciteit beschikt de Zeta over een statische draagcapaciteit van 1400 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 700 kg bij een snelheid van 4 km/h of 560 kg bij een snelheid van 6 km/h, afhankelijk van de operationele vereisten. Deze wielen zijn bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, alsmede transportapparatuur.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianten
Zwenkwiel 200 mm
Zwenkwiel 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 soft cv

Zeta is een wiel ontworpen voor zware industriële toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. Het wiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een stabiele en betrouwbare montage garandeert. De behuizing bestaat uit zeer zware staalplaat en is uitgerust met twee balraces die versterkt of roestvrij kunnen zijn, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Het wiel zelf heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl het wiellichaam uit aluminium is vervaardigd voor een licht maar sterk ontwerp. De totale hoogte van het product bedraagt 240 mm. Wat betreft de draagcapaciteit beschikt Zeta over een statische draagcapaciteit van 1400 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 560 kg bij een snelheid van 6 km/h en 700 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende operationele vereisten en belastingsscenario's.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianten
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 200 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 soft cv

De Zeta is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing bestaat uit zeer zware staalplaat en is voorzien van twee balraces die versterkt of roestvrij kunnen worden uitgevoerd, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgevoerd met een aluminium body en een gegoten polyurethaanloopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale prestaties. De totale hoogte van het product bedraagt 240 mm. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 1400 kg dragen, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 560 kg bedraagt bij een snelheid van 6 km/h of 700 kg bij 4 km/h, afhankelijk van de operationele vereisten. De Zeta is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, alsmede transportapparatuur, waar stabiliteit en draagvermogen van cruciaal belang zijn.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianten
Zwenkwiel met een veergeladen richtingsvastzetter 200 mm
Zwenkwiel met een veergeladen richtingsvastzetter 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 soft cv

De Zeta reverse is een wiel met veerbelaste richtingsslot, ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zeer zware staalplaat en beschikt over twee balraces die ofwel versterkt ofwel roestvrij zijn uitgevoerd, wat optimale stabiliteit en duurzaamheid garandeert. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele rotatie. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, terwijl de wiellichaam uit aluminium is vervaardigd, wat een uitstekende combinatie van sterkte en gewichtsefficiëntie biedt. De totale hoogte van het product bedraagt 240 mm. Dit wiel is geschikt voor diverse zware toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 1400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 560 kg bij 6 km/h of 700 kg bij 4 km/h is, wat flexibiliteit biedt afhankelijk van de bedrijfssnelheid en belastingsvereisten.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem en een veergeladen richtingsvastzetter 200 mm
Zwenkwiel met dubbele rem en een veergeladen richtingsvastzetter 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 soft cv

De Zeta reverse is een wiel met totale vergrendeling en veerbelaste richtingsslot, ontworpen voor zware industriële toepassingen. Het wiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing bestaat uit staalplaat van zeer zwaar uitgevoerd materiaal en is uitgerust met twee balraces die versterkt of roestvrij kunnen worden uitgevoerd, wat zorgt voor optimale stabiliteit en duurzaamheid onder belastingcondities. Het wiel zelf heeft een diameter van 200 millimeter en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele rotatie. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, terwijl het wiellichaam uit aluminium is vervaardigd, wat een uitstekende combinatie biedt van sterkte en gewichtsefficiëntie. De totale hoogte van het product bedraagt 240 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 1400 kilogram dragen. Voor dynamische belastingen is het geschikt voor 560 kilogram bij een snelheid van 6 kilometer per uur, of 700 kilogram bij 4 kilometer per uur. De Zeta reverse is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, alsmede transportapparatuur.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg