Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Alpha is een bokwiel met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor professionele toepassingen in diverse industrieën. De behuizing is vervaardigd uit zware staalplaat, wat zorgt voor robuustheid en duurzaamheid in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele en betrouwbare rotatie. De wielband bestaat uit een elastische, niet-markerend gevulkaniseerde band, terwijl het wiellichaam is gemaakt van polyamide, wat een optimale balans biedt tussen sterkte en gewicht. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 240 mm. Dit bokwiel is geschikt voor een statische belasting van maximaal 700 kg. Voor dynamische belastingen kan het bokwiel tot 250 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h, of tot 400 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Alpha vindt toepassing in automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3478UFP200P63
EAN
4031582394924
S4-materiaalnummer
990000854
Kernkenmerken
Type
Bokwiel
Totale breedte
115 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
400 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
250 kg
Statisch Draagvermogen
700 kg
Totale hoogte
240 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
2,32 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
105 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
140 mm
Breedte plaat
115 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
63 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
46 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
46 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
Alpha
3477UFP200P63

De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm bieden deze wielen uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 400 kg bij 4 km/h en 250 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 800 kg bereikt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, cleanroomtechnologie, brandbestrijding, machinebouw, postlogistiek, productiewagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Varianten
Zwenkwiel 200 mm
Zwenkwiel 200 mm
Alpha
3470UFP200P63

Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 400 kg bij 4 km/h en 250 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 700 kg is. Geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg