Bokwiel 200 mm
Alpha
Order number:
990004194
EAN:
4031582306521
Productnummer:
3478PIR200P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van staalplaat, zwa...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Documenten
Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van staalplaat, zwaar uitgevoerd voor maximale duurzaamheid en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met een rollager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak bestaat uit massief rubber, niet-markerend materiaal, wat zorgt voor bescherming van ondergronden en stilte tijdens gebruik, terwijl het wiellichaam is vervaardigd van polypropyleen voor optimale gewichtsreductie. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 240 mm, wat een compacte integratie in diverse systemen mogelijk maakt. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 410 kg en een dynamische draagcapaciteit van 205 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen. Het Alpha bokwiel vindt toepassing in automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies