Bokwiel 200 mm
Alpha
Order number:
990000849
EAN:
4031582377972
Productnummer:
3478PIJ200P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Alpha is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat zorgt voor een veilige en stabiele montage...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
De Alpha is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat zorgt voor een veilige en stabiele montage op diverse transportapparatuur. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert en uitstekende duurzaamheid biedt in veeleisende industriële omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met een rollager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak bestaat uit massief rubber dat niet-markerend is, wat het product bijzonder geschikt maakt voor gevoelige oppervlakken en cleanroom-toepassingen. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 240 mm, wat een compacte integratie in bestaande systemen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 410 kg en een dynamische draagcapaciteit van 205 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Alpha is ideaal voor toepassing in automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.