Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Alpha vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing van staalplaat, zwaar uitgevoerd. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte van het wiel is 240 mm. De dynamische draagkracht is 350 kg bij een snelheid van 4 km/h en 150 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3478ITP200P63
EAN
4031582380637
S4-materiaalnummer
990032644
Core attributes
Type
Bokwiel
Totale breedte
115 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
350 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
150 kg
Statisch draagvermogen
700 kg
Totale hoogte
240 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
2,45 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
140 mm
Breedte plaat
115 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lagering
Precisiekogellagers
Wielkleur
Metallic
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 200 mm
Zwenkwiel 200 mm
Alpha
3470ITP200P63

Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing van staalplaat, zwaar met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 150 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bereikt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
Alpha
3477ITP200P63

Het Alpha wiel met totale vergrendeling is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing van staalplaat, zwaar met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 150 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bereikt. Dit veelzijdige wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 200 mm
Zwenkwiel 200 mm
Alpha
3470ITP200P63

Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing van staalplaat, zwaar met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 150 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bereikt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
Alpha
3477ITP200P63

Het Alpha wiel met totale vergrendeling is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing van staalplaat, zwaar met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 150 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bereikt. Dit veelzijdige wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg