Bokwiel 200 mm
Alpha
EAN:
4031582306255
Productnummer:
3478DIJ200P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Alpha is een vast wiel dat is ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien is van een rechthoekige plaat als bev...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Alpha is een vast wiel dat is ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien is van een rechthoekige plaat als bevestigingsmiddel. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat, wat een robuuste en duurzame constructie garandeert. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met een rollager voor soepele rotatie en minimale wrijving. Het loopvlak bestaat uit massief rubber dat niet-markerend is, waardoor beschadiging van ondergronden wordt voorkomen en het wiel geschikt is voor gebruik in gevoelige omgevingen. Het wielbody is gemaakt van plaatstaal, wat bijdraagt aan de algehele sterkte en stabiliteit van het product. De totale hoogte van het wiel bedraagt 240 mm, wat een compacte afmeting biedt voor diverse montagesituaties. Dit wiel is berekend voor een statische belastingscapaciteit van 410 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 205 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Deze specificaties maken de Alpha ideaal voor toepassingen waarbij stabiliteit en betrouwbaarheid van essentieel belang zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies