Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Kappa is een bokwiel met rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor zware industriële toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of gesmeed ijzer in zware uitvoering, wat zorgt voor robuustheid en duurzaamheid onder belastende omstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopband bestaat uit elastische band in zwart, gevulkaniseerd materiaal, bevestigd op een lichaam van zwaar plaatstaal dat uitstekende sterkte en stabiliteit biedt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 205 mm. Dit bokwiel is geschikt voor diverse zware toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM-toepassingen, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen. De statische draagcapaciteit bedraagt 900 kg. Voor dynamische belasting kan het bokwiel 450 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h, of 540 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende operationele vereisten.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9688SEP160P63 CL67
EAN
4031582364651
S4-materiaalnummer
990838230
Kernkenmerken
Type
Bokwiel
Totale breedte
98 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
540 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
450 kg
Statisch Draagvermogen
900 kg
Totale hoogte
205 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
85 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
3,02 kg
Productnaam
Kappa
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
105 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
135 mm
Breedte plaat
110 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, versterkt
Materiaal van de behuizing
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Diameter koepel
96 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
67 Shore A
Wielkern materiaal
Staalplaat, zwaar
Materiaal loopvlak
Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
160 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Jet black (vergelijkbaar RAL9005)
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Solide constructie
Massieve stalen plaat voor maximale draagkracht
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Duurzame oppervlakken
Hoogwaardige verzinking voor een lange levensduur onder zware omstandigheden
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde dubbele kogelbanen
Twee geharde dubbele kogelbanen garanderen uitzonderlijke stabiliteit
Flexibele vergrendelfunctie
Gebruik van twee onafhankelijke aandrijfsystemen in één wiel
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø160

De Voetbescherming is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met wielen en heeft een gewicht van 0,67 kg. Dit onderdeel biedt optimale bescherming en is geschikt voor integratie in wielsystemen waar extra veiligheid en duurzaamheid vereist zijn. De compacte afmetingen en het lichte gewicht maken het een praktische oplossing voor diverse industriële toepassingen.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 160 mm
Zwenkwiel 160 mm
Kappa
9680SEP160P63 CL67

Het Kappa wiel is ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen en beschikt over een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en uitgerust met twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een robuuste constructie met een plaatstaal, zwaar wiellichaam en een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 205 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 540 kg bij 4 km/h en 450 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 900 kg bereikt. Het wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Varianten
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 160 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 160 mm
Kappa
9681SEP160P63 CL67

De Kappa wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale zwenkprestaties. Het wiel heeft een plaatstaal, zwaar lichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 205 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit. De dynamische draagkracht bedraagt 540 kg bij 4 km/h en 450 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 900 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel 160 mm
Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel 160 mm
Kappa
9682SEP160P63 CL67

De Kappa is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over twee balraces die versterkt of roestvrij zijn voor optimale zwenkprestaties. Het wiel heeft een plaatstaal zwaar wiellichaam met een elastische band in zwart gevulkaniseerd rubber als loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 205 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 540 kg bij 4 km/h en 450 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 900 kg bereikt. Deze robuuste wielen zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg