Bokwiel 160 mm
Alpha
EAN:
4031582380774
Productnummer:
8499UFX160P67 Q1-11
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Alpha Vast Wielen zijn ontworpen voor industriële toepassingen waarbij stabiliteit en duurzaamheid essentieel zijn. Deze vast...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Alpha Vast Wielen zijn ontworpen voor industriële toepassingen waarbij stabiliteit en duurzaamheid essentieel zijn. Deze vaste wielen beschikken over een robuuste behuizing vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd voor maximale sterkte en corrosiebestendigheid. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met precisie kogellagers afgedicht, wat zorgt voor soepele beweging en langdurige prestaties onder zware belastingen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 200 mm, waardoor het geschikt is voor diverse industriële transporttoepassingen. De dynamische draagcapaciteit varieert afhankelijk van de rijsnelheid: 300 kg bij 3 km/h, 300 kg bij 4 km/h en 200 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 600 kg bedraagt voor optimale stabiliteit tijdens stilstand.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies