Bokwiel 160 mm
Alpha
Order number:
990038759
EAN:
4031582306590
Productnummer:
3478PJR160P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Alpha is een bokwiel uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem, wat een flexibele en betrouwbare montage o...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Documenten
De Alpha is een bokwiel uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem, wat een flexibele en betrouwbare montage op diverse platforms mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert en optimale stabiliteit biedt onder intensieve gebruiksomstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is voorzien van een rollager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, dat uitstekende grip en slijtagebestendigheid biedt, terwijl de wiellichaam van polypropyleen is gemaakt voor gewichtsbesparing zonder concessies aan sterkte. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 200 mm, wat een compacte afmeting garandeert voor integratie in beperkte ruimtes. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 320 kg en een dynamische draagcapaciteit van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het geschikt maakt voor zware industriële toepassingen. De Alpha is ideaal voor gebruik in automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.