Bokwiel 150 mm
Kappa load
EAN:
4031582428759
Productnummer:
9658MOP150P64 HL80
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
De Kappa load vast wielen zijn ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Kappa load vast wielen zijn ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte onder extreme belastingen. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en is uitgevoerd met een polyamide, superzwaar wiellichaam, waarbij het loopvlak identiek aan wiel materiaal is voor optimale prestaties. De wielconstructie is uitgerust met precisie kogellagers die zorgen voor soepele beweging en lange levensduur. De totale hoogte van het wiel bedraagt 205 mm, wat zorgt voor voldoende bodemvrijheid in industriële omgevingen. Het dynamische draagvermogen is 3000 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor deze wielen geschikt zijn voor het transport van zeer zware lasten in magazijnen, fabrieken en andere industriële faciliteiten.
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage