Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Delta twin Vast Wielen is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een behuizing vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar voor maximale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 178 mm. De dynamische draagkracht is 750 kg bij 4 km/h en 600 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1500 kg bedraagt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge draagkracht essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9948ITP125P63
EAN
4031582365887
S4-materiaalnummer
990837800
Core attributes
Type
Bokwiel
Totale breedte
157 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
750 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
600 kg
Statisch draagvermogen
1500 kg
Totale hoogte
178 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
3,69 kg
Productnaam
Delta twin
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
105 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
137 mm
Housing
Kleur
Transparante Coating
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Precisiekogellagers
Diameter koepel
136 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lagering
Precisiekogellagers
Wielkleur
Honinggeel (RAL1005)
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 125 mm
Zwenkwiel 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63

De Delta twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van precisie kogellagers voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele beweging en lange levensduur. Het wiel heeft een aluminium lichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 178 mm. De dynamische draagcapaciteit is 750 kg bij 4 km/h en 600 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1500 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel 125 mm
Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63

De Delta twin is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers, waarbij de wieldiameter 125 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 178 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 750 kg bij een snelheid van 4 km/h en 600 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1500 kg is. Dit wiel is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie inclusief luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, evenals transportapparatuur.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 125 mm
Zwenkwiel 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63

De Delta twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van precisie kogellagers voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele beweging en lange levensduur. Het wiel heeft een aluminium lichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 178 mm. De dynamische draagcapaciteit is 750 kg bij 4 km/h en 600 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1500 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel 125 mm
Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63

De Delta twin is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers, waarbij de wieldiameter 125 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 178 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 750 kg bij een snelheid van 4 km/h en 600 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1500 kg is. Dit wiel is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie inclusief luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, evenals transportapparatuur.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg