Bokwiel 125 mm
Kappa
Order number:
990827735
EAN:
4031582366228
Productnummer:
9688IFP125P63 CL67
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
De Kappa vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuust huis vervaardigd uit g...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Kappa vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuust huis vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar voor maximale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 170 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies