Bokwiel 125 mm
Alpha stainless
Order number:
990035114
EAN:
4031582313215
Productnummer:
8478UAD125P62 natural/3004
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Het Alpha stainless vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een behuizing vervaardigd uit...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Alpha stainless vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een behuizing vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van een roestvrij rollager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hygiëne essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies