Bokwiel 125 mm
Agila stainless
Order number:
990037233
EAN:
4031582350029
Productnummer:
7478PJC125P50
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
Het Agila stainless bokwiel is een robuuste transportoplossing voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem, waar...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Agila stainless bokwiel is een robuuste transportoplossing voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem, waarbij de lange zijde van de plaat 90 graden buiten de baan is gepositioneerd voor optimale montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, medium uitvoering, wat uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid garandeert in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 125 millimeter en is uitgerust met een loopvlak van thermoplastisch rubber, ondersteund door een polypropyleen lichaam dat zorgt voor stabiliteit en slijtagebestendigheid. De precisie kogellagers in roestvrij staal zorgen voor soepele rotatie en minimale wrijving, wat bijdraagt aan efficiënte beweging en langdurige prestaties. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 160 millimeter, wat een compacte en praktische afmeting biedt voor diverse toepassingen. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 200 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 100 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur, waardoor het geschikt is voor cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen alsmede professionele schoonmaakwagens waar betrouwbaarheid en sterkte essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Handbediening
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal