Bokwiel 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582336542
Productnummer:
5088PJC125R05-22x40
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Galea stainless vast wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizi...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Galea stainless vast wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal dat zorgt voor duurzaamheid en chemische bestendigheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak voor optimale grip en geluidsdemping, ondersteund door precisie kogellagers roestvrij voor soepele beweging en lange levensduur. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 162 mm biedt dit wiel compacte afmetingen voor diverse toepassingen. De belastingscapaciteit bedraagt 100 kg dynamisch bij een snelheid van 3 km/h en 200 kg statisch, waardoor het geschikt is voor middelzware industriële en commerciële toepassingen waar betrouwbaarheid en prestaties essentieel zijn.
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
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)