Bokwiel 125 mm
Alpha
EAN:
4031582377026
Productnummer:
3478UEJ125P62 T/G small
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage op diverse ondergronden. De beh...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage op diverse ondergronden. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar uitgevoerd voor maximale duurzaamheid en sterkte onder zware belastingen. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door een rollager voor soepele beweging en lange levensduur. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 500 kg bedraagt voor veeleisende industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies