Bokwiel 125 mm
Alpha
Order number:
990029269
EAN:
4031582306545
Productnummer:
3478PJO125P62
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Het Alpha vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing vervaardigd uit ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
Het Alpha vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor optimale duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bereikt. Dit veelzijdige wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies